EN
Choose your language
Désignation
Vis de pression
Type de produit
avec boulons
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
POM
D=Filetage
M8
L=Longueur
11,6
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
10.9
D1
5
L3
2
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis : bruni.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought