FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à téton bombé
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier à outils
Surface des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M8
L=Longueur
27,8
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
15
Classe de résistance
10.9
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
SW
4
Type de filetage
filetage
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté