Vis de pression sans tête acier bruni 07123-08X35
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Pour les points de pression ou d'appui ponctuels
Unité de vente
€2.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à téton bombé
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier à outils
Surface
des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M8
L=Longueur
34,8
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
15
Classe de résistance
10.9
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
SW
4
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.