FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à pointe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier à outils
Surface des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M5
L=Longueur
8,5
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
4,5
Classe de résistance
10.9
D1
3
L2
1,3
L4
0,5
SW
2,5
Type de filetage
filetage
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à pointe sont utilisées lorsqu'une fixation avec blocage supplémentaire est nécessaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté