EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with point
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M6
L=Length
26,5
D1
4
Grade
10.9
L2
1,9
L4
0,8
Load rating max. kN (static load only)
9
SW
3
Thread type
external thread
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à pointe sont utilisées lorsqu'une fixation avec blocage supplémentaire est nécessaire.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté