FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Palier Support
Finition 1
version courte
Matière du corps de base
acier de construction
B=Largeur
12
H=Hauteur
24
L=Longueur
50
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
11
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
RoHS
true
T
9

Description

Matière
Acier 1.0036.
Finition
Phosphaté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté