Prisme avec butée acier de construction 08710-00
- Accessoire pour montage de perçage
- Pour le montage de composants ronds
- Butée réglable avec graduation et vernier
Unité de vente
€470.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Prisme
Modèle 1
avec butée
Matériau
du corps de base
acier de construction
Matériau
des composants
acier
Convient pour le
mandrin de perçage pour pièces tournées
de taille
0
Taille
0
Description
Matière
Prisme en acier 1.0531.
Mors en acier.
Mors en acier.
Finition
Prisme : naturel.
Mors : brunis et rectifiés.
Mors : brunis et rectifiés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.