FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rallonge de colonne
Modèle 1
livraison par paire
Modèle 2
version courte
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
trempé et bruni
D9=Filetage
M14x1,5
Code acier
1.7139
Convient pour le mandrin de perçage de taille
2 + 2S
D1
16
D2
16
D8
25
L
60
L4
28
L5
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
Acier de cémentation 1.7139.
Finition
Traité, bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought