FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rallonge de colonne
Modèle 1
livraison par paire
Modèle 2
modèle long
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre de boulon
20
D9=Filetage
M14x1,5
L=Longueur
120
Convient pour le mandrin de perçage de taille
3 + 3S + 4
D2
18
D8
30
L4
32
L5
14,5
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
Acier de cémentation 1.7139.
Finition
Traité, bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté