FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride D'Arrêt
DIN
DIN 173 partie 1
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier
D12=alésage de fixation
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
R3
15
RoHS
true
Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912
M6x20
pour douilles de perçage amovibles (D1)
plus de 6,0 jusqu'à 12,0

Description

Matière
Bride d’arrêt : acier 1.0711.
Vis à tête cylindrique : acier.
Nota
La vis CHC DIN 912 est fournie.
Pour 08926-081X12 bride d'arrêt naturelle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté