{"product":{"productId":"agid.4381","price":6.9,"name":"BRIDE D'ARRÊT PARTIE 1, ACIER DEDÉCOLLETAGE, COMP:ACIER, D12=5,1, L13=8"},"currency":"EUR"}
Bride D'Arrêt
acier de décolletage
- Adaptée aux douilles de perçage amovibles DIN 173 partie 1
Unité de vente
6,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride D'Arrêt
DIN
DIN 173 partie 1
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier
D12=alésage de fixation
5,1
D10
13
D11
10
E2
13,2
L11
3
L12
4
L13
8
R3
9,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Vis à tête cylindrique
six pans creux
DIN 912
M5x16
pour douilles
de perçage
amovibles (D1)
jusqu'à 6,0
Description
Matière
Bride d’arrêt : acier 1.0711.
Vis à tête cylindrique : acier.
Vis à tête cylindrique : acier.
Nota
La vis CHC DIN 912 est fournie.
Pour 08926-081X12 bride d'arrêt naturelle.
Pour 08926-081X12 bride d'arrêt naturelle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.