{"product":{"productId":"agid.4370","price":4.29,"name":"Douilles de perçage à collerette en acier DIN 172, Forme A"},"currency":"EUR"}
- Conviennent comme douilles de positionnement et de guidage
- Facilitent des opérations de forage standardisées
- Il n'est pas nécessaire de remesurer les trous de perçage
- Le foret est droit et stable
- Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Sur demande
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.