FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille de perçage
Forme
B
Finition 1
à collerette
Type de produit
court
DIN
DIN 172
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
0,6
D2=Diamètre extérieur
3
L1=longueur
6
D1 douilles de perçage print
de 0,4 à 0,8
D3
6
L2
2
P1
0,01
P2
0,03
R
1
REACh
false
Type de forme
alésage arrondi des deux côtés

Description

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté