{"product":{"productId":"agid.4377","price":97.67,"name":"Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K"},"currency":"EUR"}
- Remplacement plus rapide et sans outil possible
- Rectifié et trempé
- Anti-rotation et fixation rendues possibles grâce à la bride d'arrêt
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage sur le bord supérieur de la collerette.
La douille de perçage amovible de forme K est utilisée comme douille à remplacement rapide. Les goupilles cylindriques et les goupilles spiralées sont utilisées comme contre-butées pour la goupille de butée en association avec la vis à tête plate conforme à la norme DIN 173 partie 1.
La fermeture à baïonnette est sécurisée par des brides d’arrêt conformes à la norme DIN 173 partie 1 en association avec des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 912.
E2 = entraxe des alésages en cas d’utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles spiralées.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
La douille de perçage amovible de forme K est utilisée comme douille à remplacement rapide. Les goupilles cylindriques et les goupilles spiralées sont utilisées comme contre-butées pour la goupille de butée en association avec la vis à tête plate conforme à la norme DIN 173 partie 1.
La fermeture à baïonnette est sécurisée par des brides d’arrêt conformes à la norme DIN 173 partie 1 en association avec des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 912.
E2 = entraxe des alésages en cas d’utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles spiralées.
Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.