FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de perçage amovible
Modèle 1
avec embase
DIN
DIN 173
Forme
A
Type de forme
alésage arrondi d'un côté
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
27
D2=Diamètre extérieur
42
L1=longueur de tige
25
D3
62
D5
6
Distance entre les trous E1 pour vis à tête plate
41,5
Impression des douilles de perçage D1
de 26,5 à 30,0
L2
20
M
6
P1
0,04
P2
0,008
R
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
Material
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Without lead-in groove.
Note
All bushes have the bore size marked on the upper face, e.g. 10. Diameters D1 over 15 mm increase in size by 0.5 mm.
Dowels or coiled spring pins together with DIN 173-1 flathead screws can be used in place of the stop pin.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté