{"product":{"productId":"agid.4367","price":3.28,"name":"DOUILLE DE PERÇAGE CYLINDRIQUE DIN179,FORME:A, ACIER DE CÉMENTATION 2,1X5X6"},"currency":"EUR"}
Douille De Perçage
cylindrique
acier de cémentation
- Conviennent comme douilles de positionnement et de guidage
- Facilitent des opérations de forage standardisées
- Il n'est pas nécessaire de remesurer les trous de perçage
- Le foret est droit et stable
- Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe
Unité de vente
3,28 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Douille De Perçage
Forme
A
Finition 1
cylindrique
Type de produit
court
DIN
DIN 179
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
2,1
D2=Diamètre extérieur
5
L1=longueur
6
D1 douilles de perçage print
de 1,9 à 2,6
R
1
REACh
false
T
0,01
Type de forme
alésage arrondi d'un côté
Description
Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Indication de dessin
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés
1) Chanfrein d’entrée
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés
1) Chanfrein d’entrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.