FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille de perçage
Forme
A
Finition 1
cylindrique
Type de produit
court
DIN
DIN 179
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
1,1
D2=Diamètre extérieur
4
L1=longueur
6
D1 douilles de perçage print
de 1,1 à 1,8
R
1
REACh
false
T
0,01
Type de forme
alésage arrondi d'un côté

Description

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Indication de dessin
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés

1) Chanfrein d’entrée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté