FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.
Nota
Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm.
Sur demande
-
Indication de dessin
Forme A : alésage arrondi à une extrémité
Forme B : alésage arrondi aux deux extrémités

1) Phase d’introduction
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté