{"product":{"productId":"agid.26576","price":6.57,"name":"DOUILLE GUID POUR POINCON DIN9845,FORME:C, ACIER DE CÉMENTATION 6X12X16"},"currency":"EUR"}
Douille de guidage pour poinçon
acier de cémentation
- Extérieur et intérieur poncés en respectant les tolérances
- Perçage arrondi à une extrémité
- Trempé
Unité de vente
6,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Douille de guidage pour poinçon
Forme
C
DIN
DIN 9845
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
6
D2=Diamètre extérieur
12
L1=longueur
16
R
1,5
RoHS
true
T
0,02
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.