FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille de guidage pour poinçon
Forme
C
DIN
DIN 9845
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
2,3
D2=Diamètre extérieur
7
L1=longueur
12
R
1
RoHS
true
T
0,01

Description

Matière
Acier de cémentation.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté