EN
Choose your language
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
2,5
D2=Outside diameter
7
L1= length
12
R
1
T
0,01
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté