Douille de guidage pour poinçon acier de cémentation 08930-C1190X28
- Extérieur et intérieur poncés en respectant les tolérances
- Perçage arrondi à une extrémité
- Trempé
Sales unit
11,38 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Douille de guidage pour poinçon
DIN
DIN 9845
Forme
C
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
11,9
D2=Diamètre extérieur
22
L1=longueur
28
R
2
T
0,02
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.