{"product":{"productId":"agid.4384","price":5.28,"name":"VIS D\u2019ARRET, D7=M05 ACIER"},"currency":"EUR"}
Vis d’arrêt
acier
- Adaptée aux douilles de perçage amovibles DIN 173
Unité de vente
5,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d’arrêt
Type de produit
long
Matière du corps de base
acier
D7=Filetage
M5
D8
7,5
D9
13
L10
18
L8
9
L9
6
N
1,6
P5
2
RoHS
true
pour douilles
de perçage
amovibles (D1)
jusqu'à 6,0
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel. Classe de résistance 10.9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.