FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis d’arrêt
Type de produit
court
Matière du corps de base
acier
D7=Filetage
M6
D8
9,5
D9
16
L10
18
L8
10
L9
4
N
2
P5
2,5
RoHS
true
pour douilles de perçage amovibles (D1)
plus de 6,0 jusqu'à 12,0

Description

Matière
Acier.
Finition
Naturel. Classe de résistance 10.9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté