FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis d’arrêt
Type de produit
long
Matière du corps de base
acier
D7=Filetage
M8
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
P5
3
RoHS
true
pour douilles de perçage amovibles (D1)
plus de 12,0 jusqu'à 30,0

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel. Classe de résistance 10.9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté