Magnet Electromagnet steel 09131-08004035
- Aimant à bobine
- Durée de vie importante
- Consomme peu d’électricité
- Domaines d’application : construction de machines et de dispositifs, technologie d’automatisation, technologie de sécurité
Sales unit
€1,078.13
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
rectangular
Main
material
steel
B=Width
40
G=Thread
M8
H=Height
35
L=Length
800
N=Anzahl Gewindebohrungen
5
H1
15
Kind of fastening
internal thread
L1
100
L2
150
Magnetic
force
N
10600
Nom. tension
VDC
24
Rated power
W
62
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
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Corps de bobine en plastique.
Nota
Les électroaimants fonctionnent avec du courant continu. Celui-ci génère un champ magnétique à travers la bobine dans le noyau. Une fois la tension coupée, le champ de force disparaît.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le nombre de trous taraudés peut varier. La distance L2 correspond à la distance respective entre les trous taraudés.
Le raccordement électrique s’effectue via le connecteur de vanne DIN conformément la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le nombre de trous taraudés peut varier. La distance L2 correspond à la distance respective entre les trous taraudés.
Le raccordement électrique s’effectue via le connecteur de vanne DIN conformément la norme EN 175301-803 (anciennement DIN 43650). Celui-ci est équipé de broches permettant de fixer directement les fils.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Données techniques
Tension : 24 V CC.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 100 %.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 180 °C (classe d’isolation H).
Cycle de fonctionnement : 100 %.
Utilisation
Les électroaimants sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.