{"product":{"productId":"agid.36220","price":34.15,"name":"Aimants ronds (électroaimants permanents), forme D"},"currency":"EUR"}
- Aimant à bobine
- Durée de vie importante
- Consomme peu d’électricité
- Domaines d’application : construction de machines et de dispositifs, technologie d’automatisation, technologie de sécurité
Description
Matière
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Aimant permanent en ferrite dure ou en NdFeB.
Corps de bobine en plastique.
Aimant permanent en ferrite dure ou en NdFeB.
Nota
Les électroaimants permanents permettent de maintenir les pièces en place de manière durable. Lorsque la bobine est alimentée en courant (continu), elle neutralise le champ magnétique dans le noyau ou peut augmenter la force de maintien (selon le sens du courant). Le fil rouge correspond au pôle positif (+), le fil marron au pôle négatif (-). Une fois le courant éteint, l’effet disparaît.
La fixation des électroaimants permanents s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de surface du matériau.
La fixation des électroaimants permanents s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de surface du matériau.
Données techniques
Tension : 24V CC.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 155 °C (classe d’isolation F).
Durée de fonctionnement : 10 %.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 155 °C (classe d’isolation F).
Durée de fonctionnement : 10 %.
Utilisation
Les électroaimants permanents sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques. En particulier lorsque de longues durées de maintien sans consommation d’énergie sont requises.
Sur demande
Tension 12V CC.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.