{"product":{"productId":"agid.36216","price":25.76,"name":"Aimants ronds (électroaimants)"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Corps de bobine en plastique.
Afficher plus
Afficher moins
Aimants ronds (électroaimants), forme A
à partir de
€25.76
hors TVA
hors frais d’envoi
Aimants ronds (électroaimants), forme B
à partir de
€25.76
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Corps de bobine en plastique.
Nota
Les électroaimants fonctionnent avec du courant continu. Celui-ci génère un champ magnétique à travers la bobine dans le noyau. Une fois la tension coupée, le champ de force disparaît.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Pour D = 15, l’électroaimant ne dispose que du grand filetage au centre.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Pour D = 15, l’électroaimant ne dispose que du grand filetage au centre.
Données techniques
Tension : 24V CC.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 155 °C (classe d’isolation F).
Durée de fonctionnement : 100 %.
Indice de protection : jusqu’à IP 65.
Plage de température : jusqu’à 155 °C (classe d’isolation F).
Durée de fonctionnement : 100 %.
Utilisation
Les électroaimants sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques.
Sur demande
Tension 12V CC.
Indication de dessin
Forme A : fils latéraux
Forme B : fils en bas
Forme B : fils en bas