EN
Choose your language
Designation
Ferromagnet disc
Version 1
round
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Fastening hole
6,4±0,1
D=outside diameter
27±0,1
H=Height
3±0,1
D2
10,7±0,1
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
Description du produit
Les contre-plaques sont utilisées avec des matériaux non magnétiques. Elles offrent ainsi une surface d’adhérence pour les aimants et garantissent une fixation durable de ces derniers dans diverses applications.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté