FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
barre aimantée
Matériau du corps de base
AlNiCo
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre extérieur
4 +0/-0,2
L=Longueur
16 ±0,1
Adhérence N
1,9
Température* max. en °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
450 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté