Aimant brut barre aimantée AlNiCo naturel 09003-0630
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 450 °C
- Montage : emmanchage ou collage
Unité de vente
2,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
barre aimantée
Matériau
du corps de base
AlNiCo
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre extérieur
6 +0/-0,2
L=Longueur
30 ±0,1
Adhérence
N
2,8
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
450 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.