FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimants brut
Forme
B
Finition 1
aimant anneau
Matière du corps de base
Ndfeb
Surface corps
nickelé
D1=Alésage de fixation
15 ±0,1
D=diamètre extérieur
56 ±0,2
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
Force d'attraction en N
230
H
6 ±0,1
N° ONU
2807
REACh
false
RoHS
true
Température* max. °C
80

Description

Matière
NdFeB (néodyme).
Finition
Zingué.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté