{"product":{"productId":"agid.21080","price":6.96,"name":"AIMANT BRUT AIMANT ANNEAU, FORME:A,NDFEB NICKELE, D1=5,5 ±0,1, D=24 ±0,1"},"currency":"EUR"}
Aimants brut
aimant anneau
Ndfeb
nickelé
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
Unité de vente
€ 6,96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Aimants brut
Forme
A
Finition 1
aimant anneau
Matière du corps de base
Ndfeb
Surface
corps
nickelé
D1=Alésage de fixation
5,5 ±0,1
D=diamètre extérieur
24 ±0,1
Force d'attraction en
N
66
H
4 ±0,1
Description
Matière
NdFeB (néodyme).
Finition
Zingué.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.