FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
caoutchouc
Coloris des composants
noir
D2=Filetage
M4
D=diamètre extérieur
18
H1=Hauteur totale
11,5
H=Hauteur
6
T=profondeur de filetage
6
Adhérence N
37
D1
8
Température* max. en °C
60
Type de fixation
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition
Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota
Aimants plats avec tenon taraudé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
60 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté