Aimant Aimants plats Ndfeb 09118-50-18
- Protection pour les surfaces fragiles
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
- Sert à fixer les câbles et les flexibles
Unité de vente
6,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
caoutchouc
Coloris
des composants
noir
B=Largeur
14,2
D=diamètre extérieur
18
H=Hauteur
16
L=Longueur
21,8
Adhérence
N
25
B1
9
H1
10
Température*
max. en °C
80
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
Fixation et passage faciles des câbles et des tuyaux, sans avoir à percer de trou. L’aimant constitue ainsi un accessoire pratique pour l’organisation et la fixation.
Matière
Boîtier et vis en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Revêtement de protection en TPE.
Bloc serre-câble en PA 6.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Revêtement de protection en TPE.
Bloc serre-câble en PA 6.
Finition
Boîtier et vis zingués.
Revêtement de protection en caoutchouc et bloc serre-câble noirs.
Revêtement de protection en caoutchouc et bloc serre-câble noirs.
Nota
Aimant plat avec bloc serre-câble, système blindé.
Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente, ce qui permet d’obtenir des forces de frottement statique latérales élevées.
La fixation des câbles et des tuyaux s’effectue à l’aide de serre-câbles.
Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente, ce qui permet d’obtenir des forces de frottement statique latérales élevées.
La fixation des câbles et des tuyaux s’effectue à l’aide de serre-câbles.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
4) Boîtier
5) Support de câble
6) Vis
2) Aimant
3) Caoutchouc
4) Boîtier
5) Support de câble
6) Vis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.