FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing steel.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Rubber protective jacket TPE.
Finition
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Nota
Magnet with internal thread. Shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Plage de température
max. 60°C.
Montage
Optimum hold on thin plate with sensitive surfaces.
Indication de dessin
1) magnetic face
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté