FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
AlNiCo
Surface des composants
zingué
D1=Diamètre de boulon
8
D=diamètre extérieur
25
H=Hauteur
35
L=Longueur
10
Adhérence N
115
H1
5
H2
45
Température* max. en °C
450
Type de fixation
tenon
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Zingué.
Nota
Aimants cylindriques avec tenon lisse, système blindé.
Le tenon peut être rallongé de la cote « H1 » sans diminution de son adhérence.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought