Aimant Aimant AlNiCo 09060-10
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 450 °C
- Montage : emmanchage, frettage ou collage
- Hauteur pouvant être réduite par le client
Unité de vente
€113.46 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
AlNiCo
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
naturel
D=diamètre extérieur
50
H=Hauteur
50
Adhérence
N
420
H1
2
Température*
max. en °C
450
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Naturel.
Nota
Système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.