FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
B
Finition 1
aimants cylindriques
Finition 2
rond
Matière du corps de base
Smco
Matière des composants
laiton
Surface composants
rectifié
D1=Filetage
M3
D=diamètre extérieur
6
H=Hauteur
20
T=profondeur de filetage
5
Abstand zu Eisenwandungen mm
1,5
Force d'attraction en N
8
Mode de fixation
sans
Température* max. °C
200

Description

Matière
Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Nota
Modèle lisse, système blindé. Diamètre ”D” rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants plats en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison d'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car il n'y a pas de risque de démagnétisation.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté