Aimant Aimant Ndfeb 09068-08
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
Unité de vente
€99.33 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Filetage
M12
D=diamètre extérieur
50
H=Hauteur
50
T=profondeur de filetage
13
Adhérence
N
550
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
taraudage
réductible de
(en mm)
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. Les aimants cylindriques sont utilisés pour le montage dans de l'acier ou du fer.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.
Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.
Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.