Aimant aimant plot AlNiCo 09094-03
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de dispositifs
- Plage de température jusqu'à 450 °C
- Système blindé
Unité de vente
€8.81 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
aimant plot
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
AlNiCo
Surface
des composants
peinte
Coloris
des composants
rouge
D1=Filetage
M6
D=diamètre extérieur
27
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
6
Adhérence
N
65
Température*
max. en °C
450
Type de fixation
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Corps laqué rouge.
Nota
Aimant dur, pourvu d’une enveloppe en aluminium et d’une cuirasse renforcée en acier. Système blindé. Les aimants renforcés trouvent leur utilisation pour le maintien, le levage, ainsi que pour l'installation dans des outillages ou dispositifs.
Le diamètre extérieur D peut avoir jusqu'à 0,8 mm de surépaisseur de peinture.
Le diamètre extérieur D peut avoir jusqu'à 0,8 mm de surépaisseur de peinture.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.