FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant de maintien
Finition 1
aimant type bouton
Finition 2
rond
Matériau du corps de base
alnico
Coloris du corps de base
rouge
Surface du corps de base
peinte
D1=Alésage de fixation
5,1
D=Diamètre extérieur
25
F5=Force d'adhérence N
29
H=Hauteur
16
Tmax=Température* max. en °C
450
Type de fixation
alésage

Description

Matière
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Laqué rouge.
Nota
Surface de contact séparée, avec alésage de fixation traversant. Système non blindé. Les aimants type bouton s’utilisent, par exemple, dans les laboratoires, pour des mesures et pour le maintien d’objets métalliques.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté