FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
caoutchouc
D1=Filetage
M8
D=diamètre extérieur
16
H=Hauteur
18
L=longueur de filetage
12
Adhérence N
23
SW
13
Température* max. en °C
80
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en Inox 1.4104.

Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).

Surface de contact caoutchoutée (TPE).

Nota
Aimant cylindrique avec filetage, système blindé. Avec surface de contact caoutchoutée pour la protection des surfaces fragiles. Grâce à la protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants cylindriques avec surface de contact caoutchoutée peuvent être utilisés comme système de butée magnétique.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté