Aimant ronde Ndfeb 09067-11-10
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 150 °C
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
- Système blindé
Unité de vente
6,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
ronde
Modèle 2
avec surface de contact usinable
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Surface
des composants
rectifié
D=diamètre extérieur
10
H=Hauteur
20
Adhérence
N
27
Adhérence max.
pour H2
en N
38
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
Distance par rapport aux
parois métalliques
en mm
2
H1
8
H2
5
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
150
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Nota
Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.
Plage de température
150 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.