Bloc de bridage magnétique AlNiCo 09060-2030
- Pas polaire fin
- Serrage de pièces extrêmement fines
- Durée de vie illimitée dans la production industrielle
- Ponçable ou polissable
Sales unit
€307.07
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Workholding block
Version 1
magnetic
Main
material
AlNiCo
Surface finish
component
bright
B=Width
25
H=Height
25
L=Length
100
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
without
Magnetic
faces
mm
2 faces 100x25
Max.
angular deviation
10´
Pole pitch
4
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Nos blocs de serrage 09060-2010 jusqu’à 09060-2030 sont constitués d’un système magnétique à pas polaire fin, pouvant agir sur deux à trois surfaces distinctes à la fois (pas polaire 4 mm). Pour le serrage de pièces à parois fines en acier, nous recommandons le bloc de serrage 09060-2040 à pas polaire de précision de 1,3 mm. La durée de vie de la magnétisation des blocs de serrage est illimitée dans les conditions normales d’utilisation. Les blocs de serrage peuvent être usinés par polissage ou rectification jusqu’à la moitié de leur hauteur d’origine, sans que cela n’affecte leur pouvoir d’attraction.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.