FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
A
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
ferrite dure
Matière des composants
acier
Surface composants
zingué
D2=Filetage
M3
D=diamètre extérieur
20 ±0,15
H1=Hauteur totale
13
H=Hauteur
6
L=longueur de filetage
7
Force d'attraction en N
30
Mode de fixation
filetage
RoHS
true
Température* max. °C
100

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté