FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
B
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
ferrite dure
Matière des composants
acier
Surface composants
zingué
D2=Filetage
M4
D=diamètre extérieur
32 ±0,20
H1=Hauteur totale
15
H=Hauteur
7
L=longueur de filetage
8
T=profondeur de filetage
6
D1
8
Force d'attraction en N
80
Mode de fixation
taraudage
RoHS
true
Température* max. °C
100

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats avec filetage, système blindé.

Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté