{"product":{"productId":"agid.12994","price":4.28,"name":"AIMANT DE MAINTIEN AIMANT PLAT M03X7,D=13 ±0,15, H1=11,5, FORME:B, FERRITEDURE, ROND, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Aimant de maintien
aimant plat
ferrite dure
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 200 °C
- Système blindé
Unité de vente
4,28 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
B
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
ferrite dure
Matière des composants
acier
Surface
composants
zingué
D2=Filetage
M3
D=diamètre extérieur
13 ±0,15
H1=Hauteur totale
11,5
H=Hauteur
4,5
L=longueur de filetage
7
T=profondeur de filetage
5
D1
6
Force d'attraction en
N
10
Mode de fixation
taraudage
Température*
max. °C
100
Description
Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats avec filetage, système blindé.
Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.