FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
A
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D=diamètre extérieur
16 ±0,15
H=Hauteur
4,5
Adhérence N
95
Température* max. en °C
80
Type de fixation
sans

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté