FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Aimant de maintien
Forme
B
Finition 1
aimant plat
Finition 2
rond
Matière du corps de base
Ndfeb
Matière des composants
acier
Surface composants
zingué
D2=Filetage
M5
D=diamètre extérieur
32 ±0,20
H1=Hauteur totale
15,5
H=Hauteur
7
T=profondeur de filetage
10
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
D1
10
Force d'attraction en N
350
Mode de fixation
taraudage
N° ONU
2807
RoHS
true
Température* max. °C
80

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté